เผยแพร่สินค้าของคุณ
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    สเปคสินค้า
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • Product familyST
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)