เผยแพร่สินค้าของคุณ
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window
    G.S. Georg Stemeseder GmbH

    Perfect 190 IG Blind - Window

    GS Perfect 190 has a system depth of 170 or 190 mm and are suitable for normal to larger wall thickness (brick, concrete, wood).

    ALL IN ONE FROM THE ECONOMIC VIEW:

    • Window system
    • Windowsills
    • Sun protection
    • Insect screens
    • Safety barrier glazing
    • Stepless assembly sequence
    • Optimized facade work
    • Simplified planning
    • The process chain is optimized to the maximum

    TECHNICALLY UNIQUE

    • All in one system
    • Flexible and modular
    • Can be converted or upgraded later
    • Defined and tested installation situations
    • Closed sealing unit
    • Maximum darkening
    • Linear plaster level on 3 sides
    • No recess, no soffit plaster

    สเปคสินค้า
    • Venetian blinds:

      • Lamella width 93mm and 80mm
      • 73mm Z-Lamella (nur Pefect130) -Wall strength 0,44mm
      • 93mm Z-Lamella - Z Slat with rolled- in welting
      • 80mm C-Lamella -Zinc die cast guide nipple

      Roller shutters:

      • slat deck height 37mm
      • 37/8mm Alulamella -slat thickness 8mm
      • wall strength 0,30mm
      • PU foam on the inside

      Insect screens:

      • vertical blend
      • horizontal sliding pleates blinds -Roller: Screen Standard or Premium
      • simple maintenance -Roller: available up to 2m wide
      • Retrofittable and convertible -pleated: available up to 7,2m2

      Parapet glazing:

      Preparation for 16mm or 25 mm

      The following properties and classifications are required in accordance with the product standard for windows DIN EN 14351-1:
      Profile system GS Perfect 190 Series 300
      Air permeability according to DIN EN 12207
      Classification: 4
      Water tightness according to DIN EN 12208
      Classification, test method A : 9A
      Resistance to wind load according to DIN EN 12210
      Classification: C4
      Thermal insulation Uf-value: 1.1 W/m2K
      Wood type: Spruce
      Heat transmission value: Uw: </=0.9 W/m2K
      Heat transmission value: Ug: 0.6 W/m2K (according to Federal Gazette)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Perfect-190-IG
    • Product familyWindow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Perfect Window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สโลวีเนีย
    ออสเตรีย
    อิตาลี
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)