เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
    Gustavsberg

    Bathoom sink - Care - 4G1960

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4G1960
    • Product familyCare
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tvättställ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)610
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units