เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
Toilet Nordic3 3500
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Gustavsberg
ติดตาม
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
GB113500
Product family
Nordic³
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Toilet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2016-08-23
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
865
กว้าง (มิลลิเมตร)
355
ความลึก (มิลลิเมตร)
660
ลิงค์
ลิงค์
คู่มือการติดตั้ง
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Porcelain
วัสดุรอง
Plastic
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
รหัส ETIM
EC011318
ชื่อ ETIM
Toilet combination
UNSPSC name
Toilets
UNSPSC code
30181505
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
หมู่เกาะโอลันด์
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
ดาวน์โหลด