เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
    Gustavsberg

    Toilet Estetic 8300

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    สเปคสินค้า
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Ceramicplus: quick & eco-friendly cleaning
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB118300
    • Product familyEstetic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)855
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    หมู่เกาะโอลันด์
    เอสโตเนีย
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง