เผยแพร่สินค้าของคุณ
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
    Gustavsberg

    Built in bathtub, off set right

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB2082580
    • Product familyBuilt in bath
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built in bath
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs