เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gustavsberg/products/b794978e-52cb-450c-874d-2ced6ce466b8
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Gustavsberg
ติดตาม
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
GB2082941
Product family
Built in bath
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Built in bath
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2023-12-21
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
1500
กว้าง (มิลลิเมตร)
700
ความลึก (มิลลิเมตร)
420
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082941100/bathtub-2941-built-in-1500x700-with-overflow-hole
คู่มือการติดตั้ง
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
รหัส ETIM
EC011609
ชื่อ ETIM
Bath
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Bath Furnishings
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
หมู่เกาะโอลันด์
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
ดาวน์โหลด