เผยแพร่สินค้าของคุณ
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 3600
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 3600
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 3600
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 3600
    Gustavsberg
    Archived

    Built in bathtub Duo - 1600X700 - 3600

    Standard bathtub for built-in installation.
    สเปคสินค้า
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB2083600
    • Product familyBuilt in bath
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built in bath
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (279)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)