เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub with full panel, Duo – 1600 x 700
Bathtub with full panel, Duo – 1600 x 700
Bathtub with full panel, Duo – 1600 x 700
Bathtub with full panel, Duo – 1600 x 700
Bathtub with full panel, Duo – 1600 x 700
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel, Duo – 1600 x 700

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    สเปคสินค้า
    • Bathtub with frame 1600 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB2116037416
    • Product familyBathtub
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs