เผยแพร่สินค้าของคุณ
Care kitchen mixer low cast spout
Care kitchen mixer low cast spout
    Gustavsberg
    Archived

    Care kitchen mixer low cast spout

    Kitchen faucet Care - low cast spout

    Lead-free - with dishwasher shut-off and elongated lever

    สเปคสินค้า
    • Timeless and harmonic design

      Contains less than 0.1% lead

      Functionally adapted elongated lever with clear color marking for cold and hot water

      Laminar aerator (no air intake)

      Saves water and energy

      All components made with food-safe materials

      Pivoting spout 110° (block pin as accessory)

      Dishwasher outlet reversible between cold and warm water

      Outlet for table-top dishwasher

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning

      Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41204095064
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap