เผยแพร่สินค้าของคุณ
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Gustavsberg
    Archived

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.GB41206274
      • Product familyNautic
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash through mixers
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-12-08
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)155
      • กว้าง (มิลลิเมตร)200
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • วัสดุรองZinc
      • ออกเเบบโดยสวีเดน
      • ผลิตโดยสวีเดน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • รหัส ETIMEC011329
      • ชื่อ ETIMShower mixing tap