เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(125 รีวิว)
    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Entirely glazed flushing rim: the smooth surface prevents dirt and residue from accumulating
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002090000
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal, WonderGliss - 20020900001
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-floor-mounted-toilet-for-combination-200209
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floorstanding toilet for combination
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)