เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nautic Wash basin mixer
Gustavsberg
Archived

Nautic Wash basin mixer

Our most intelligent Bathroom sink faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
สเปคสินค้า
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GB41214041
  • Product familyNautic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap