เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
Artic vanity unit
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Gustavsberg
ติดตาม
Artic vanity unit
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
GB71ACVU12
Product family
Artic
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bathroom furniture
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-10-17
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
565
กว้าง (มิลลิเมตร)
1200
ความลึก (มิลลิเมตร)
470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Particleboard
วัสดุรอง
Ceramics
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
ฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Furniture
รหัส ETIM
EC011382
ชื่อ ETIM
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Description
Vanity units
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
หมู่เกาะโอลันด์
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
ดาวน์โหลด
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด