เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms
    Mounting space for an electrical outlet
    Installation system - easy to mount - easy to adjust 
    Soft closing drawers for a soft and silent closing
    Same colour on cabinet frame, doors and drawers
    Space for plumbing behind drawers
    Multiple handles available as options
    All-covering sink
    Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet 
    Material: Melamine, bathroom grade

    สเปคสินค้า
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB71GBVU45AGWB
    • Product familyGraphic Base
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    หมู่เกาะโอลันด์
    เอสโตเนีย
    ไอซ์แลนด์