เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Hidden compartment for storing small things Mounting space for an electrical outlet The fold out compartment provides extra shelf space Installation system - easy to mount - easy to adjust Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Available in three different styles Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet Material: painted moisture resistant MDF, bathroom grade
    สเปคสินค้า
    • 610 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB71GCVU60DHWB
    • Product familyGraphic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)566
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    หมู่เกาะโอลันด์
    เอสโตเนีย
    ไอซ์แลนด์