เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
    Gyptec Iberica

    DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)

    Solution for interior drywall partition, comprising a structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed each side. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration. 

    สเปคสินค้า
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.divisoria-120-ba13a-v1
    • Product familyGYPTEC SOLUTIONS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior drywall partitions
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-13 13 11 19
    • OmniClass TitleGypsum
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา