เผยแพร่สินค้าของคุณ
H-ikkuna window
H-ikkuna

H-ikkuna window

H-ikkuna is suitable for nearly all kinds of building projects from smaller houses to apartment buildings, new buildings to restructuring sites. Every single window solution is tailored to our customers' needs. In addition to H-ikkuna Classic, our windows are also available in fixed version. The slim-framed H-ikkuna offers designers numerous, stylish opportunities. The width of the frame is 95-105 mm and its depth can be adjusted. The simple and elegant lines of H-ikkuna are not interfered by separate ventilation windows or visible hinges and fittings. Every H-ikkuna is meticulously manufactured for a perfect fit. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H-ikkuna
  • Product familyH-ikkuna
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์window
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1588
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2488
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)