เผยแพร่สินค้าของคุณ
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
    Hadrian

    Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(19 รีวิว)

    The clean lines of floor-mounted, powder coated partitions lend an air of spaciousness. The absence of top structure makes them the ideal choice for high ceiling areas and allows a wide range of complementary architectural and interior decoration possibilities.

    Compliance:

    ADA Compliant, Class A ASTM E84 standards and Health Product Decloration (HPD)

    Features:

    • Powder coated finish outperforms other paint with its thick and even finish that’s durable and combats rust
    • Fast, reliable lead times ensure on-time project completion
    • Ideal for environmentally sensitive projects; recycled content of 50% (36% post-consumer and 14% pre-consumer)
    • Industry-best fire resistance
    • Available with the "no-sightline solution," which eliminates sightline gaps, as well as other privacy options
    • Lightweight material keeps freight costs down and is easier to install, often needing only one person

    Keywords: floor toilet, hadrian toilet partition, floor mounted toilet, hadrian partition hardware, mounted restroom, Floor Mounted Toilet Partitions, toilet on ground, overhead braced toilet partitions, floor mounted toilet, toilet partition panels, mounted restroom, restroom partition walls, toilet divider,

    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hadrian_PC_floor_mount
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-17
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameRestroom partitions
    • UNSPSC code30181508
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-31 25 11
    • OmniClass TitleRestroom Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย