เผยแพร่สินค้าของคุณ
Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions

Ceiling hung phenolic toilet partitions provide a clean and contemporary appearance for modern restroom designs while permitting quick and easy floor maintenance, especially when combined with wall-hung fixtures. These toilet partitions are recommended for modernization where a drop ceiling or open-span construction can be used.

Compliance:

ADA Compliant, Class A flame spread index is 0-25; Class A and B smoke developed index 0-450

Features:

  • Doors and pilasters overlap to eliminate sightlines, making them ideal for all-gender and unisex restrooms
  • Class A flame spread index is 0-25; Class A and B smoke developed index 0-450
  • Choice of stylish brushed stainless steel or matte black hardware
  • Scratchproof material won't fade, crack or delaminate and resists oil, chemicals and bacteria
  • Occupancy indicator latch flips from green to red when stall is in use for enhanced privacy

Keywords: Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions, Ceiling Hung Cubicle Solution, Ceiling-Hung Restroom Partitions, Phenolic Restroom Toilet Stalls, Ceiling mounted toilet partitions, toilet cubicals, hung black, cubicle toilet, cubicle ceiling, ceiling hung toilet partitions, toilet dividers, bathroom toilet partitions, bathroom stall panels, bathroom stall partitions, bathroom stall dividers, commercial bath stalls, bathroom dividers partitions,

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hadrian_phenolic_ceiling_hung
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Partitions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEG017920
  • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
  • OmniClass Number23-31 25 11
  • OmniClass TitleRestroom Partitions

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย