เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)

Ceiling hung units present a clean, contemporary appearance and are recommended for modernization where a drop ceiling or open span construction can be used.

(Floor to Ceiling pilasters are required for some layout conditions)

Compliance:

  • ADA Compliant
  • Certified Class B HDPE solid plastic colors that meet ASTM E84 standards or NFPA 286 solid plastic colors at an extra cost

Features:

  • Choice of high-performing, Certified Class B HDPE solid plastic colors that meet ASTM E84 standards or NFPA 286 solid plastic colors at an extra cost
  • Material has a solid plastic core with no foaming agents, which can cause the formation of air pockets
  • Easy to maintain, an ideal choice for harsh environments
  • Round barrel hinges, stop, keeper, latch, channels and brackets are made of heavy-duty aluminum
  • Available in stainless steel, fasteners are theft-proof, 6-lobe, security head screws that deter vandalism
  • Cap-over headrail ensures easy and rigid finished installation; convenient snap-fit design for joining two pieces together without extra fasteners

Keywords: Ceiling Hung Solid Plastic Toilet Partitions, plastic on ceiling, suspended toilet, toilet compartment dimensions, accurate partitions, solid partitions, plastic ceiling, solid plastic bathroom partitions, hung toilet, partitions and ceilings, plastic partitions, partition wall not attached to ceiling, accurate toilet partitions, hadrian toilet partition hardware, solid plastic toilet partitions, hdpe toilet partitions, plastic toilet partitions, hdpe partitions, hdpe wall mounted locker, solid plastic bathroom partitions, bathroom partition brackets, toilet dividers, plastic partitions for bathrooms,, plastic room dividers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hadrian_SP_ceiling_mount
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Partitions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-17
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)80
  • กว้าง (นิ้ว)28
  • ความลึก (นิ้ว)16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEG017920
  • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
  • UNSPSC nameRestroom partitions
  • UNSPSC code30181508
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
  • OmniClass Number23-31 25 11
  • OmniClass TitleRestroom Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย