เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(28 รีวิว)

    Headrail-braced, solid plastic restroom partition compartments are a great choice of overhead-braced toilet partition style for virtually any facility and are especially recommended in heavy-use areas, such as schools, institutions, commercial restrooms, and industrial settings. The floor-secured pilasters and anti-grip top rail deter boisterous activity while ensuring a rigid and secure installation from top to bottom.

    Compliance:

    ADA Compliant, Certified Class B HDPE solid plastic colors that meet ASTM E84 standards or NFPA 286 solid plastic colors at an extra cost

    Features:

    • Choice of high-performing, Certified Class B HDPE solid plastic colors that meet ASTM E84 standards or NFPA 286 solid plastic colors at an extra cost
    • Material has a solid plastic core with no foaming agents, which can cause the formation of air pockets
    • Easy to maintain, an ideal choice for harsh environments
    • Round barrel hinges, stop, keeper, latch, channels and brackets are made of heavy-duty aluminum
    • Available in stainless steel, fasteners are theft-proof, 6-lobe, security head screws that deter vandalism
    • Cap-over headrail ensures easy and rigid finished installation; convenient snap-fit design for joining two pieces together without extra fasteners

    Keywords: overhead braced toilet partitions, plastic toilet, plastic toilet partitions, hdpe toilet partitions, solid plastic toilet partitions, hdpe wall mounted locker, plastic laminate toilet partitions, bathroom stall door hinge repair, toilet compartments, toilet dividers, plastic partitions for bathrooms, post panel divider toilet partition, solid partitions, solid plastic bathroom partitions, commercial bathroom stall door hinges

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hadrian_SP_headrail_mount
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-17
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameRestroom partitions
    • UNSPSC code30181508
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-31 25 11
    • OmniClass TitleRestroom Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย