เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid Plastic Urinal Screen
Hadrian

Solid Plastic Urinal Screen

4.7 จาก 5 ดาว4.7(30 รีวิว)

Hadrian’s solid plastic urinal screens are made from durable high density polyethylene (HDPE) material and are the ideal choice for high abuse facilities such as schools, stadiums, parks and airports. Hadrian’s screens are designed to stand strong and overcome abuse. They will not delaminate, dent, flake, crack or break!

Compliance:

ADA Compliant, Certified Class B HDPE solid plastic colors that meet ASTM E84 standards or NFPA 286 solid plastic colors at an extra cost

Keywords: Wall Hung Urinal Screen, Solid Plastic Urinal Screen, Urinal Screens for Solid Plastic Toilet Partitions, HDPE Solid Plastic Wall Hung Flange Urinal Screen, Solid Polymer Urinal Screen Dividers, Solid Plastic Urinal Screens, water resistant, Bathroom Partitions Compartments, restroom layout, ADA compliance, Wall-hung screens

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hadrian_SP_urinal_screen
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal Screens
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-17
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
  • UNSPSC nameRestroom partitions
  • UNSPSC code30181508
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย