เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000056977
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา