เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted

4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)

The clean lines of floor-mounted, stainless steel partitions lend an air of spaciousness. The absence of top structure makes them the ideal choice for high ceiling areas and allows a wide range of complementary architectural and interior decoration possibilities.

Compliance:

ADA Compliant, Class A ASTM E84 standards and Health Product Decloration (HPD)

Features:

  • Available finishes: #4 brushed, embossed or hybrid (#4 brushed on the outside for a clean look and embossed on the inside for enhanced durability)
  • Fast, reliable lead times ensure on-time project completion
  • Ideal for environmentally sensitive projects; recycled content of 91% (76% post-consumer and 15% pre-consumer)
  • Industry-best fire resistance
  • Available with the "no-sightline solution," which eliminates sightline gaps, as well as other privacy options
  • Structurally reinforced with verticel honeycomb throughout to enhance strength, sound absorption and impact resistance

Keywords: stainless steel flooring, toilet floor mount, floor mount urinal,
floor mounted toilet, stainless steel floor, stainless floor, floor mount toilet, floor to ceiling toilet partitions, toilet partition panels, floor mounted toilet, stainless steel partitions, stainless steel restroom partitions, stainless steel bathroom stalls

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hadrian_SS_floor_mount
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Partitions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-17
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEG017920
  • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
  • UNSPSC nameRestroom partitions
  • UNSPSC code30181508
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
  • OmniClass Number23-31 25 11
  • OmniClass TitleRestroom Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย