เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Hadrian's Stainless steel urinal screens feature industry-best fire resistance, high recycled content and excellent corrosion resistance. Less expensive than composite and phenolic type options, stainless steel achieves an upscale look and outstanding performance at a cost effective price point.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hadrian_SS_urinal_screen
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal Screens
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
  • UNSPSC nameRestroom partitions
  • UNSPSC code30181508
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย