เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง: สมาร์ทเมท ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง: สมาร์ทเมท ซีรีย์

4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
สเปคสินค้า
  • • สีบริเวณโซนควบคุม: สีดำ • ระบบควบคุมการทำงาน: ควบคุมแบบสัมผัส • หน้าจอแสดงผลแบบ LED • การทำงาน: 7 โปรแกรมล้าง - ล้างแบบสะอาดพิเศษอัตโนมัติอบแห้ง (190 นาที) - ล้างแบบปกติอบแห้ง (185 นาที) - ล้างเครื่ิองแก้วแบบอบแห้ง (130 นาที) - ล้างแบบประหยัดพลังงานอบแห้ง (205 นาที) - ล้างแบบเงียบอบแห้ง (300 นาที) - ล้างภาชนะหรือเครื่องแก้วคราบเล็กน้อยอบแห้ง (58 นาที) - ล้างด่วนไม่อบแห้ง (30 นาที) • การทำงานพิเศษ: 3 โปรแกรมล้าง - ล้างด่วนพิเศษ - อบแห้งพิเศษ - ล้างแบบประหยัดน้ำ • สเปรย์ 3 ด้าน พร้อมระบบหัวฉีดอัจฉริยะ • จำนวนชั้นวาง: 3 • ระบบเปิดอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการล้าง
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Product familyDishwasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)815
  • กว้าง (มิลลิเมตร)598
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers