เผยแพร่สินค้าของคุณ
ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: พลัส ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: พลัส ซีรีย์

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
HAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus_495.06.485
สเปคสินค้า
  • • การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและการย่าง, ขนาดความจุ: 34 ลิตร • ระบบย่าง • ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเลื่อนแบบสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผล LED • ประตูแบบเปิดลงล่าง • ระดับพลังงาน 5 ระดับ • 10 โปรแกรมอัตโนมัติ • ตั้งเวลาเครื่องแบบดิจิตอลและอุ่นเร่งด่วนแบบ 30 วินาที • ผนังด้านในสแตนเลสสตีล • ตั้งเวลาทำอาหาร • ไฟส่องสว่าง • โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งได้ตามน้ำหนักและตั้งเวลา • ระบบล็อคหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก • จานหมุนแก้ว 1 ชิ้น • ตะแกรงย่างขาตั้ง 1 ชิ้น
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus
  • Product familyMicrowave
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)382
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)492
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment