เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    สเปคสินค้า
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Product familyWooden Swing Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware for Wooden Swing Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)98
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48
    • ความลึก (มิลลิเมตร)448.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย