เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

926.13.113 DR HIN.STST.BL MATT102X102X3MM
สเปคสินค้า
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • Product familyWooden Swing Door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware for Wooden Swing Door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)102
  • กว้าง (มิลลิเมตร)102
  • ความลึก (มิลลิเมตร)14
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • OmniClass Number23-17 11 11
  • OmniClass TitleDoor Components 

พื้นที่การขาย

เอเชีย