เผยแพร่สินค้าของคุณ
France-Enveloppe univers IP55
France-Enveloppe univers IP55
    Hager

    France-Enveloppe univers IP55

    Le système univers (IP 44, IP 55 et IP 65) permet de réaliser des distributions électriques basse tension jusqu'à 630 A pour les bâtiments tertiaire aussi bien en tant que tableau général en puissance limitée ou puissance surveillée qu’en tableau divisionnaire dans les projets tarif vert.
    Armoires polyester renforcé, Classe II, Classement au feu : 960 °C

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR-Univers-IP55_enclosures
    • Product familyPortfolio France
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FR-Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • รหัส ETIMEC000058
    • ชื่อ ETIMEmpty cabinet

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)