เผยแพร่สินค้าของคุณ
Switzerland-Electrical enclosures Orion
Hager

Switzerland-Electrical enclosures Orion

Steel monobloc enclsoure, insulation class I, IP65, IK10, suitable for automation assembly. The lock is a double-bit insert. Standard door hinge on the right. Galvanized mounting plate for installing devices on already installed in the back of the enclsoures. Possible to choose 19 different sizes, wall mounting, but possible floor installation also for bigger dimensions like, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CH-Orion_enclosures
  • Product familyPortfolio Switzerland
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CH-Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • รหัส ETIMEC000058
  • ชื่อ ETIMEmpty cabinet

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)