เผยแพร่สินค้าของคุณ
Germany-Kleinverteiler Golf
Germany-Kleinverteiler Golf
Germany-Kleinverteiler Golf
    Hager

    Germany-Kleinverteiler Golf

    Übersicht golf Verteiler:

    Gehäusereihe für Wohn- und Zweckbauten und Geräte bis 63 A, für 4 bis zu 72 Module, Farbe RAL 9010, zur stationären Unterputz-, Aufputz- und Hohlwandmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung. Um 180° drehbar mit einfarbigen/transparenten Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Unterputzverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Unterputzmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbarer Mauerkasten, abnehmbare Schieber, Einbautiefe 72 mm, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Hohlwandverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Hohlwandmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbarer Mauerkasten, abnehmbare Schieber, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung/an der Hohlwand mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Aufputzverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Aufputzmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbares Gehäuse, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag, Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DE-golf_enclosures
    • Product familyPortfolio Germany
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DE-Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • รหัส ETIMEC000214
    • ชื่อ ETIMSmall distribution board

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit