หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
IFC classificationElectric Generator
รหัส ETIMEC002823
ชื่อ ETIMPower generator
UNSPSC nameGas generators
UNSPSC code26111604
Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
OmniClass Number23-35 11 15 15
OmniClass TitleNatural Gas Generator Sets
CSI UniFormat II CodeD5010
CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution