เผยแพร่สินค้าของคุณ
Germany-Schranksystem univers N IP44
Germany-Schranksystem univers N IP44
    Hager

    Germany-Schranksystem univers N IP44

    univers

    Die vielseitigen unterschiedlichen Ausführungen der univers Verteiler erfüllen die Anforderungen jeder Baustelle. Diese freistehenden Verteilerschränke zur Wandmontage entsprechen den Vorgaben von Wohn- und Gewerbebauten.

    Die Leergehäuse der univers Produktreihe sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, ausgehend von Verteilern für die Verwendung in Innenräumen, z. B. zur Energieverteilung bis zu 1.600 A. Innerhalb der Produktreihe für Aussenverteiler bietet Hager Lösungen für Hausanschlusskästen, Kabelverteiler sowie Verteilerschränke für Wochen- und Jahrmärkte.

    Details:

    Die vorwiegend verwendeten Gehäusematerialien sind Stahlblech für den Inneneinsatz und glasfaserverstärktes Polyester für den Ausseneinsatz.

    Schutzklassen IP41 bis IP65

    Feuerwiderstandsfähige Verteiler und Türen für Wandmontage sowie andere Zubehörkomponenten mit erhöhter Feuerwiderstandsfähigkeit sind ebenfalls erhältlich.

    univers N kann als Innensystem für alle univers Leergehäuse verwendet werden.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DE-Univers-IP44_enclosures
    • Product familyPortfolio Germany
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DE-Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • รหัส ETIMEC000058
    • ชื่อ ETIMEmpty cabinet