เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archived

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    สเปคสินค้า
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Curved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Product familyOutdoor Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofiero
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)