เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bicycle Stand Dorado
Bicycle Stand Dorado
Bicycle Stand Dorado
Bicycle Stand Dorado
Bicycle Stand Dorado
Bicycle Stand Dorado
    HAGS

    Bicycle Stand Dorado

    The Dorado Cycle Stand is designed to securely hold bicycles in place, reducing the risk of theft and accidental damage. The stand features individual slots where cyclists can lock their bikes using their preferred locking mechanisms, providing peace of mind and protection for their valuable assets. The Dorado Cycle Stand offers flexibility in installation. It can be securely surface-mounted to concrete or brick walls, ensuring stability and durability. The stand can be installed in various configurations to accommodate different numbers of bicycles, making it adaptable to the specific needs of the location.
    สเปคสินค้า
    • 8003514 4 Pl, Adjustable/Black – Wall Fitting 8003533 5 Pl, Straight/Galv – Wall Fitting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dorado-cycle-stand
    • Product familyBicycle Stands
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dorado
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters