เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cableway Mantis
Cableway Mantis
Cableway Mantis
Cableway Mantis
Cableway Mantis
Cableway Mantis
Cableway Mantis
Cableway Mantis
Cableway Mantis
    HAGS

    Cableway Mantis

    Cable rides and zip wires have always been very popular with children of all ages as it encourages energetic play, offers a thrilling ride with an element of competition if desired and is highly stimulating. This MANTIS model is 20 metres in length, complete with a launch platform, pommel seat and spring loaded buffer mechanism. Mantis is construced from structural grade steel and also features an easy tensioning mechanism that does not require any dismantling or specialist tools.
    สเปคสินค้า
    • 8064708 - Yellow - 20m - Sunken Foundation 8064711 - Yellow - 30m - Sunken Foundation 8064713 - Yellow - 20m - Cast in Place 8064714 - Yellow - 30m - Cast in Place 8064715 - Yellow - 20m - Without Platforms - Cast in Place 8064717 - Yellow - 30m - Without Platforms - Cast in Place
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mantis-cableway
    • Product familyFreestanding Play Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zip Wires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น