เผยแพร่สินค้าของคุณ
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
    HAGS

    Park Sofa Spin

    Designed in collaboration with Lars Vejen, the 95cm wide two seater Spin bench can be used for both indoor and outdoor spaces. The bench can be used individually or as part of a wider scheme and can be anchoured in two different ways. The back and armrests are crafted from a single sheet of laser cut steel, giving the object a distinctive seamless look.
    สเปคสินค้า
    • 8039780 - Spinning - Grey/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place 8039781 - Spinning - Galv/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place 8039588 - FIxed - Grey/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place 8039568 - FIxed - Galv/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.park-sofa-spin
    • Product familyPark Benches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)