เผยแพร่สินค้าของคุณ
Planter Flox, High
Planter Flox, High
Planter Flox, High
Planter Flox, High
    HAGS

    Planter Flox, High

    Flox is a simple yet very elegant planter that fits well in both historic and modern settings. The planter comes in two different heights and can be placed either as a standalone or in a group. It also works well as a boundary between, for example, a pedestrian street and a busy road. An irrigation system is available as an option, and Flox is stackable, which facilitates temporary storage. The Flox Tall planter is 0.72 meters high and is available in black and as galvanized. Designer: Gunilla Allard.
    สเปคสินค้า
    • 8034852 0.72m, Galv – Free Standing 8034851 0.72m, Black – Free Standing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.planter-flox-high
    • Product familyPlanters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flox
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)