เผยแพร่สินค้าของคุณ
Planter Flox, Low
Planter Flox, Low
    HAGS

    Planter Flox, Low

    Flox is a simple yet highly elegant planter that fits seamlessly into both historic and modern settings. The planter is available in two different heights and can be positioned either as a solitary unit or in groups. It is also effective as a divider between, for instance, a pedestrian street and a busy road. An irrigation system is available as an option, and Flox is stackable, making temporary storage convenient. The Flox Low planter is 0.6 meters high and is available in black or as galvanized. Designer: Gunilla Allard.
    สเปคสินค้า
    • 8034853 0.6m, Black - Free Standing 8034855 0.6m, Galv - Free Standing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.planter-flox-low
    • Product familyPlanters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flox
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)