เผยแพร่สินค้าของคุณ
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
    HAGS

    Platform Hopper

    The HAGS Platform Hopper is a versatile and engaging play platform available in different heights. The Hopper features vulcanized rubber springs that provide a pleasant and resilient feel, adding an element of fun and excitement to children's play experiences. Balance is in many ways the most fundamental of the basic motor skills. Balance training involves equilibrium training, body awareness, vision, and tactile sensation (if barefoot). Hoppers are available in various heights and can be combined in different play circuits.
    สเปคสินค้า
    • 8012853 - Black - 0,25m - Sunken Foundation 8012856 - Black - 0,25m - Cast in Place 8012857 - Black - 0,25m - Above Ground 8012859 - Black - 0,4m - Sunken Foundation 8012861 - Black - 0,4m - Cast in Place 8012862 - Black - 0,4m - Above Ground 8012863 - Black - 0,55m - Sunken Foundation 8012864 - Black - 0,55m - Cast in Place 8012865 - Black - 0,55m - Above Ground
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Platform-Hopper
    • Product familyFreestanding Play Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Obstacle Courses
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น