เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron provides a full range of cold-rolled anchor rails. Depending on the type, they are available in galvanized or stainless steel A4 (316). Various standard sizes are readily available from stock. The anchor rails are provided with turned up at a maximum center-to- center distance of 250 mm. (For smaller length minimum of two surfaced). The anchor rails are provided with a water-repellent filling, which prevents the penetration of water, cement, and which is easy to remove.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ankerrail_koudgewalst
    • Product familyAnchor Rail
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cold-Rolled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)28
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)