เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
หน้าหลัก
ประเภท
การก่อสร้าง
ตัวยึด
Hakron Bodywork ring
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Hakron Nederland B.V.
ติดตาม
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
carrosserieringen
Product family
Body Rings
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Body Rings
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-05-10
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
3
กว้าง (มิลลิเมตร)
1
ความลึก (มิลลิเมตร)
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.02
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
การก่อสร้าง - ตัวยึด
IFC classification
Object
Uniclass 2015 Code
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Description
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Reinforcement Bars
OmniClass Number
23-13 31 21 11 21
OmniClass Title
Reinforcement Accessories
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
fischer
fischer threaded rod FIS A
ดาวน์โหลด
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
ดาวน์โหลด
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
ดาวน์โหลด
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
ดาวน์โหลด
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
ดาวน์โหลด
fischer
fischer anchor FH II
ดาวน์โหลด