เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: comax_stekkenbakken_QD
แบรนด์: Hakron
Product family: Comax
กลุ่มสินค้า: QD
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 240
ความสูง (มิลลิเมตร): 150
ความลึก (มิลลิเมตร): 1250
วันที่เผยแพร่: 2017-04-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: ชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
ดาวน์โหลด (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน: Netherlands

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - ก่อสร้างเสริม
IFC classification: Object
Uniclass 1.4 รหัส: JE3
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Reinforcement
Uniclass 2.0 รหัส: PR-97-72
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Reinforcement
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 รายละเอียด: Reinforcement
NBS Reference รหัส: 97-72
NBS Reference รายละเอียด: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
จำนวน OmniClass: 23-13 31 21 11 21
OmniClass ชื่อเรื่อง: Reinforcement Accessories
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®