เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hakron/products/aed75464-5989-4c6d-aafe-b76160f6fc87
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเสริมแรง
Hakron DFI Element (floor)
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Hakron Nederland B.V.
ติดตาม
Hakron DFI Element (floor)
DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
dfi_element_vloer
Product family
DFI
กลุ่มผลิตภัณฑ์
DFI
ประเภท
ชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
วันที่เผยเเพร่
2017-04-11
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
240
กว้าง (มิลลิเมตร)
300
ความลึก (มิลลิเมตร)
2250
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hakron.nl/producten/stortafzettingsparing/dilataties/1820250020-dfi-element-afwijkend-volgens-opgave-afwijkende-lengte
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
เนเธอร์แลนด์
ผลิตโดย
เนเธอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
16.36
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
IFC classification
Object
Uniclass 2015 Code
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Description
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Reinforcement Bars
OmniClass Number
23-13 31 21 11 21
OmniClass Title
Reinforcement Accessories
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
nVent
LENTON Weldable Couplers
ดาวน์โหลด
nVent
LENTON Standard Couplers
ดาวน์โหลด
nVent
LENTON Ultimate Terminators
ดาวน์โหลด
nVent
LENTON Position Transition Couplers
ดาวน์โหลด
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
ดาวน์โหลด
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
ดาวน์โหลด