เผยแพร่สินค้าของคุณ
Threaded sleeve and clip-fix (Center-, Cement- Materials and Accessories)
Hakron Nederland B.V.

Threaded sleeve and clip-fix (Center-, Cement- Materials and Accessories)

Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.draadhuls
  • Product familyThreaded sleeve
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Threaded sleeve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.04
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
  • OmniClass Number23-13 21 21 11 11
  • OmniClass TitleContinuous Joint Reinforcing

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง