เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.draadhuls-clip-fix
    • Product familyThreaded sleeve
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Threaded sleeve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 21 21 11 11
    • OmniClass TitleContinuous Joint Reinforcing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง