เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Hakron Nederland B.V.

Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.elementverankering
  • Product familyElement Anchoring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์element anchor
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)14
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง