เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron HBS Anchor
Hakron HBS Anchor
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron HBS Anchor

    The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hbs_anker
    • Product familyHBS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchors
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)575
    • กว้าง (มิลลิเมตร)68
    • ความลึก (มิลลิเมตร)68
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationReinforcing Bar
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง